Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
N.º de referencia: 09 04 232 6821
CONT.HEMBRA 32 WW 2O TIPO D
CONT.HEMBRA 32 WW 2O TIPO D

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 04 232 6821
CONT.HEMBRA 32 WW 2O TIPO D
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ D
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie owijane
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 32
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy a i c, pozycje 2, 4, ... , 30, 32
  • Długość przyłączenia 20 mm
  • Kodowanie
    Kodowanie otworu
    Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5,08 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 5,08 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Odstęp izolacyjny ≥ 3 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 3 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 40 N
  • Siła wycofania ≤ 40 N
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 19,5 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140008496
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar