Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
3
Part number: 09 67 509 6758
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
With rear frame
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 9 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 509 6758
D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
3
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione IP67
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Con telaio posteriore
  • Descrizione del contatto
    Tornito
    Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 1
  • Numero di poli 9
  • ulteriori contatti Con contatto di terra
  • Fissaggio PCB Con aggancio per scheda
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio 0,4 ... ‌0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1,2 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
    Custodia: ottone stagnato
  • Colore (inserto) Rosso
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (guarnizioni) Silicone
  • Colore (guarnizione) Rosso
  • Materiale Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 11,3 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140094253
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare