Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
D-Sub Hood 15 poles top entry metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 2
mit vormontierten Gewindeeinsatz Gewinde 4-40 UNC
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Metall
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
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
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 6.5 mm
  • Locking type With premounted threaded inserts Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -35 ... +100 °C
  • Cable diameter 3 ... 12.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Length 41 mm
  • Width 40.3 mm
  • Height 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 58 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221543
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje