Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 56 351 7500
D SUB HD FE STR 44P PL3
D SUB HD  FE STR 44P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 44
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 56 351 7500
D SUB HD FE STR 44P PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название High Density
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Stamped
    Straight
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 3
  • Число контактов 44
  • Тип блокировки Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 1,98 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,29 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 4,1 mm
  • Hot plugging Negativa
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Цвет (контактная вставка) Negro
  • Материал (контакты) Aleación de cobre
  • Поверхность (контакты)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Исключения из RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Plomo
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Plomo
    Níquel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 12.688 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140071773
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD