Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 025 0713
D SUB FE 25 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB FE 25 pole Plastic Dust Cap UL 94

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para conectores hembra, UL 94 V0
Tamaño: D-Sub 3
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 025 0713
D SUB FE 25 pole Plastic Dust Cap UL 94
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    UL 94 V0
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140229570
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos