Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0017 0050
Brakecbl. Papst LPBr2 0,5m
Brakecbl. Papst LPBr2 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0017 0050
Brakecbl. Papst LPBr2 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó vezetékvégi érvéghüvelyek
  • 2. csatlakozó Kör keresztmetszetű (anya), 9 tüskés
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Nagymértékben olajálló
    Szilikonmentes
  • Tulajdonságok Sodrott
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Magfelépítés 2x 0,5 mm²
  • Alkalmazási terület tartófék-csatlakozás esetén
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 60 V DC
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C stabil
    -5 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140274730
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604