Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
32
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 381 2401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a straight
Adapter M12 RJ45 Cat 5a straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Pasamuros
Cinc fundido a presión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 381 2401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a straight
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
32
Spare Part
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie
    Conectores circulares M12
    RJ45
  • Conector 1
    Hembra
    4 polos
    RJ45
  • Tipo de accesorio Adaptador
  • Descripción del accesorio Pasamuros
Versión
  • Tipo Hembra
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grosor del panel 2,1 ... ‌4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Material (contactos) Slitina mědi
  • Superficie (contactos) Au na Ni Na straně konektoru
  • Material (capota/base) Zinkový tlakový odlitek
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Exenciones RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Estado ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Ano
  • Sustancias REACH SVHC Olovo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ano
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Ano
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 44,058 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140138148
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar