Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
24
Zubehör
14
Ersatzteil
2
Einsätze
63
Rahmen
2
N.º de referencia: 19 30 016 0252
Han B Base Surface HC 1 Lever 1xM32
Han B Base Surface HC 1 Lever 1xM32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 016 0252
Han B Base Surface HC 1 Lever 1xM32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
24
Zubehör
14
Ersatzteil
2
Einsätze
63
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capots/Embases
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Embase à monter en saillie
  • Type Construction haute
Version
  • Size 16 B
  • Version Sortie latérale
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Levier simple de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
  • Field of application Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Alliage d'aluminium moulé
  • Surface (hood/housing) Peint à la poudre époxy
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (gris poussière)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Colour (locking) RAL 7037 (gris poussière)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 390 g
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140125896
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar