Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
5
N.º de referencia: 09 67 015 0435
CAPERUZA METALICA D-SUB 15 CTOS
CAPERUZA METALICA D-SUB 15 CTOS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 2
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior/lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 015 0435
CAPERUZA METALICA D-SUB 15 CTOS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
5
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verrastbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Schirmung geschirmt
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    Kabelklemme
    Kabeltülle
  • Verriegelungsart Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Lieferumfang inkl. Kabeltüllensatz
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -55 ... +110 °C
  • Kabeldurchmesser 11,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Oberfläche Gehäuse metallisiert
  • Länge 40 mm
  • Breite 40 mm
  • Höhe 15 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen
    6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 18,84 g
  • Ursprungsland Schweden
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140090439
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar