Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Frames
21
N.º de referencia: 09 11 001 2755
Han 1HC-bu-s-M10 350A
Han 1HC-bu-s-M10  350A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌350 A
Sección de conductor: 120 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 11 001 2755
Han 1HC-bu-s-M10 350A
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Frames
21
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® HC Modular
  • Bezeichnung 350
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Hinweise Bei Anbringung des Drehmomentes am Kontakt mit SW 17 gegenhalten
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 120 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 350 A
  • Bemessungsspannung 2.000 V
  • Bemessungsstoßspannung 12 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,2 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 14 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polycarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Blei
  • ECHA SCIP Nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 230 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140016071
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Kapitel Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar