Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
N.º de referencia: 15 15 032 2401 000
har-flex THR ang m 6p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 6p PL1 440pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 15 032 2401 000
har-flex THR ang m 6p PL1 440pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
8
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Unghiular
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    PCB la cablu
  • Număr de contacte 32
  • Conţinut pachet 440 bucăţi pe o rolă
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1,27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0,4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0,4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140201651
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar