Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 04 120 2401 333
har-flex HD-Card Edge 120 THR PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 120 THR PL1 SAMPLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 120
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 04 120 2401 333
har-flex HD-Card Edge 120 THR PL1 SAMPLE
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação HD-Card Edge
  • Elemento Conector
  • Características Método de terminação dos fixadores inferiores: THR
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 120
  • Conteúdo da embalagem Amostra
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 0,8 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 0,8 mm
  • Taxa de dados ‌ 25 Gbit/s
  • Distância de folga
    ≥0,2 mm Placa de bază pentru rack
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Placă fiică
  • Distância de escoamento
    ≥0,2 mm Placa de bază pentru rack
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Placă fiică
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 85 N
  • Força de retirada ≥ 24 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 200
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridade de contatos ≤ 0,15 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Cor (inserto) Negru
  • Material (contatos) Aliaj de cupru
  • Superfície (contatos)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Status ELV conform
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Nu este inclus
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Substâncias REACH SVHC Nu este inclus
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nu este inclus
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140205734
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar