Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Tools
1
N.º de referencia: 09 25 130 6579
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o Fl.
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o Fl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 30
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Sin brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 25 130 6579
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o Fl.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Tools
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás 3C típus
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
  • Tulajdonságok A szín- és öntési eltérések megengedettek
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Bővítőkártya
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 30
  • Érintkező konfigurá a, b és c sorok, 1, 2, ... , 9, 10 pozíciók
  • Kódolás Kódolás érintkezők vesztésével
  • NYÁK rögzítése Rögzítő karima nélkül
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Légköztávolság ≥ 1,2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1,2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 15 mp-ig)
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő ≤ 20 N
  • Teljesítményszint
    2
    IEC 60603-2 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) Bézs
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany a nikkel-foszforon és a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (kiegészítés)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 5,85 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140042322
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar