Detaljer
Det främre tätningsgummit ska användas med kabelkåpa 09 67 0xx 0436 och 09 67 0xx 437 när ett hopkopplat system måste ha IP67 prestanda. I så fall placeras det främre tätningsgummit i IP67 hankontaktdonet innan hopkopplingen med den motvända IP67 kontaktinsatsen. Den ger ett fullt skydd av kontakterna vid den hopkopplade ytan genom att de förhindra att vätskor eller dam kan tränga in mellan skalen.