Capotas/bases
  • Diseño "Fácil de limpiar"
  • Certificado por Ecolab
  • Alto grado de protección IP69 / IPX9K
Filters
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® F+B
      6
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base montaje tipo pasamuros
      4
    • Base para atornillar
      2
  • Descripción de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Acodado
      2
    • Con tres agujeros para tornillos de fijación
      4
    • Recto
      4
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo a tornillo
      6
  • Nota sobre la temperatura de limitación
    Select a value Reset filter
    • Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
      6
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP67 estado bloqueado
      6
    • IP6K9K según ISO 20653
      6
6 products (of 6)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias