Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
N.º de referencia: 09 38 018 2601
Han K 6/12 MALE INSERT (2,5-8mm2)
Han K 6/12 MALE INSERT (2,5-8mm2)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 18
Sección de conductor: 2.5 ... 8 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 018 2601
Han K 6/12 MALE INSERT (2,5-8mm2)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Binnenwerken
  • Seria Han-Com®
  • Identyfikacja Han® K 6/12
Wersja
  • Metoda przyłączenia Axiale schroefaansluiting / schroefaansluiting
  • Rodzaj (męski/żeński) Mannelijk
  • Rozmiar 16 B
  • Liczba kontaktów 18
  • Liczba kontaktów sygnałowych 12
  • Liczba kontaktów mocy 6
  • Kontakt PE Ja
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    2,5 ... 8 mm² Power
    0,2 ... 2,5 mm² Signaal
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤6,1 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 40 A
  • Napięcie znamionowe 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (sygnał) 230 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (sygnał) 400 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 40 A
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał) 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA 40 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 300 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał) 300 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,5 mΩ
  • Rezystancja styku, strefa sygnału ≤ 3 mΩ
  • Długość odizolowania
    5 ... 6 mm @ 2,5 mm²
    5 ... 6 mm @ 4 mm²
    8 ... 9 mm @ 6 mm²
    7,5 mm Signaal
  • Moment dokręcający
    ‌1,5 Nm @ 2,5 mm²
    ‌1,5 Nm @ 4 mm²
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌0,5 Nm Signal
    ‌2 Nm Kontaktschraube M3
    ‌2 Nm PE-Schraube M5
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materiaal (contacten) Kupferlegierung
  • Oppervlak (contacten) versilbert
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-uitzonderingen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV-status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen nicht enthalten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffen ja
  • REACH SVHC Stoffen Blei
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Blei
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Goedkeuringen DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 134 g
  • Kraj pochodzenia Roemenië
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140056435
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar