Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 48 111 1A21 100
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 10m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 111 1A21 100
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Systémová kabeláž
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Osazené kabely
  • Especificaciones Předosazené na obou stranách
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Tipo de cable Měděný kabel (kruhový)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 10x AWG 26
  • Método de terminación Připojení typu IDC
  • Codificación Typ B
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal
    50 V AC
    60 V DC
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Color (cable) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Estado ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Neobsahuje
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Česko
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140260283
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar