Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Werkzeuge
1
N.º de referencia: 09 45 452 1906
har-port USB 2.0 B-A coupler silver
har-port USB 2.0 B-A coupler silver

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
USB 2.0
Tipo de conexión: Clavija tipo B - clavija tipo A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1906
har-port USB 2.0 B-A coupler silver
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
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 2.0
Version
  • Connection type Clavija tipo B - clavija tipo A
  • Fixing Atornillable en placas de cubierta
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1.500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Poliamida (PA)
  • Colour (hood/housing) plata
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 17.998 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140222922
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222