Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
8
System Cables
805
N.º de referencia: 09 45 452 1520
har-port RJ45 Cat.6; PFT 6,0m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 6,0m cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
RJ45
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Longitud de cable: 6 m
Tipo de conexión: Clavija a conector
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 452 1520
har-port RJ45 Cat.6; PFT 6,0m cable
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
8
System Cables
805
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio técnico
  • Especificaciones RJ45
Versión
  • Longitud de cable 6 m
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Tipo de conexión Clavija a conector
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Polyamide (PA)
  • Color (capota/base) zilver
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-2
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Ja
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140222861
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222