Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 121 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-12 GN
har-flexicon 5,00 FPH-12 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
Horizontal
Push-in-spring-cage termination
Rated current: ‌12 A
Contacts: 12
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 121 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-12 GN
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kontaktdon
  • Specification Horisontell
Version
  • Förbindningsmetod Push-in burklämsförbindning
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 12
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,2 ... 2,5 mm² Massiv
    0,2 ... 2,5 mm² Flertrådig
    0,5 ... 2,5 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
    0,5 ... 2,5 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
  • Ledararea [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5 mm
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 10 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Grön
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Sn Kopplingssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 19,43 g
  • Ursprungsland Italien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140115736
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar