Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 14 02 042 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-4 BK
har-flexicon 10,16 TTSH-4 BK

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Printklemme
horizontal
Schraubanschluss, Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌60 A
Kontakte: 4
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 14 02 042 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-4 BK
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones Horizontal
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de tornillo
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión Соединение печатной платы с кабелем
  • Número de contactos 4
  • Campo de aplicación для технологии пайки THR
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,5 ... 16 mm² Одножильный
    0,5 ... 10 mm² Многожильный
    0,5 ... 6 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
    0,5 ... 6 mm² Многожильный, с наконечниками, с пластиковыми втулками
  • Sección de cable [AWG] AWG 20 ... AWG 6
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 10,16 mm
  • Corriente nominal ‌ 60 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 300 V
  • Longitud de pelado del cable 11 mm
  • Par de apriete 1,2 ... 1,5 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Tamaño M4
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Полиамид (ПА)
    Полифталамид (PPA)
  • Color (aislante) Черный
  • Material (contactos) Медный сплав
  • Superficie (contactos)
    Sn поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Не содержится
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 40
  • Peso neto 39,35 g
  • País de origen Italia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140208230
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen