Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Objednací číslo: 15 15 068 2401 000
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Kontakty: 68
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 15 15 068 2401 000
har-flex THR ang m 68p PL1 440pcs
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 68
  • Obsah balení 440 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0,4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0,4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140201682
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte