Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 65 012 2701 000
har-flex Power F ang 12P THR PL1 400pcs
har-flex Power F ang 12P THR PL1 400pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌19 A
Contactos: 12
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 65 012 2701 000
har-flex Power F ang 12P THR PL1 400pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Power
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
  • 特長 ホールドダウンの接続方式:SMT
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
  • コンタクト数 12
  • 詳細 IEC 61984に準拠した外被なしコネクタ。感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
  • 梱包内容 400 stycken på rulle
技術的特性
  • コンタクトピッチ(結線側) 2,54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2,54 mm
  • 定格電流 ‌ 19 A
  • 定格電圧 180 V
  • 定格電圧 enligt IEC 60664-1
  • 定格サージ電圧 1,5 kV
  • 汚染度 2
  • 空間距離 ≥0.94 mm
  • 沿面絶縁距離
    ≥0,94 mm PCB
    ≥1,89 mm Kontaktdon
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.84 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • コンタクトのコプラナリティ ‌ 0,1 mm
材質
  • 材質 (インサート) Flytkristallpolymer (LCP)
  • カラー(インサート) Svart
  • 材質 (コンタクト) Kopparlegering
  • 表面 (コンタクト)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELVステータス överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Innehåller ej
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Innehåller ej
  • カリフォルニアProposition 65物質 Innehåller ej
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 3.475 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140204751
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar