Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
N.º de referencia: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
Detalles del producto
Identificatie
  • Serie Ronde connectoren M8
  • Element Verdelingsboxen
  • Specificatie
    Voorgemonteerde hoofdkabel
    Met led groengeel
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Kernstructuur 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Aantal poorten 8
  • Aantal contacten 3
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 1
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 597 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85371098
  • GTIN 5713140276796
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos