Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
27
N.º de referencia: 09 07 001 0115 3
har-SAB M8/4/4p PAC 2m PVC
har-SAB M8/4/4p PAC 2m PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0115 3
har-SAB M8/4/4p PAC 2m PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
27
Detalles del producto
Identification
  • Series Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Version
  • Cable length 2 m
  • Total number of ports 4
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PVC
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140276697
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar