Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 28 020 2001 022
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,2m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 2.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 020 2001 022
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe HARTING T1 Industrial
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Steckverbinder 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Steckverbinder 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeschreibung
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Ausführung
  • Kabellänge 2.2 m
  • Anzahl der Adern 2
  • Adernaufbau 1x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Bandwidth
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Steckzyklen ≥ 1,000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Prüfspannung UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jordforbindelse)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethan)
  • Farbe Kabel Gul
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    EN 60811-404 Oliebestandighed
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 78.258 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140246867
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar