Cable de alimentación Sistemas de accionamiento distribuido
  • Cables de sistema montados y probados
  • Diferentes secciones de cable para distintas clases de potencia
  • 4 y 5 polos: para dispositivos con y sin frenos
  • ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Filters
  • Tipo de cable
    Select a value Reset filter
    • Cable de cobre (redondo)
      4
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Distribuidor Y
      5
    • Suministro de energía
      4
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • Con switch de mantenimiento
      4
    • Interruptor ON/OFF
      2
    • Premontado en un lado
      2
    • Premontado por ambos lados
      2
    • para motor de 3,7 kW
      2
    • para motor de 7,5 kW
      2
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 4x 2.5 mm²
      4
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Terminación de borne de cepo
      5
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 3
      5
11 products (of 11)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias