Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 280 0642 050
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 280 0642 050
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares Tamaño 15
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Tamaño 15
    Macho Recto
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 6
  • Estructura de núcleo 6x 2.5 mm²
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) ‌ 63 V AC/DC
  • Corriente nominal (potencia) 13 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 600 V AC
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 10.5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN
    5713140816442
    5713140568082
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604