Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 19 560 6829
SEK mezz Fe 60P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 60P Press-in 4.5mm PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 60
Recto
Aleación de cobre
Niquelado Lado de terminación, Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
Nivel de rendimiento: 2
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 560 6829
SEK mezz Fe 60P Press-in 4.5mm PL2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK Mezzanino
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento press-in
  • Tipologia di collegamento
    PCB / PCB
    Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 60
  • Lunghezza del collegamento 4,5 mm
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 120 N
  • Forza di prelievo ≤ 120 N
  • Classe di lavoro 2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1,6 mm +1,6 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Nichelato Lato collegamento
    Au su Pd/Ni Lato contatti
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 15,04 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140211155
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar