Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
4
N.º de referencia: 09 18 540 6904
MACHO RECTO EXT. LARGO 40 VIAS
MACHO RECTO EXT. LARGO 40 VIAS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 40
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 540 6904
MACHO RECTO EXT. LARGO 40 VIAS
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
4
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия SEK Стандарт
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 40
  • Длина подключения 2,9 mm
  • Тип блокировки С длинными рычагами
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 80 N
  • Усилие расстыковки ≤ 80 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Серый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 13 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140033276
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar