Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 050 6067
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 0,5m; outdoor
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 0,5m; outdoor

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 6067
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 0,5m; outdoor
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series RJ45
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1
    RJ45 Connecteur
    coudé Gauche
  • Connector 2
    RJ45 Connecteur
    coudé Droite
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Noir
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 82 g
  • Country of origin Roumanie
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140269231
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar