Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
N.º de referencia: 39 50 001 0007
Plug socket module double Italy (CEI)
Plug socket module double Italy (CEI)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Receptáculo
Doble, Protección de dedos
Italia (CEI 23-16)
Terminación de tornillo
‌16 A
250 V AC
‌50 Hz
Sección de conductor: 2.5 mm²
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 39 50 001 0007
Plug socket module double Italy (CEI)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Socket
  • Specification
    Double
    Finger safe
Version
  • Termination method Screw termination
  • Field of application Italy (CEI 23-16)
Termination data
  • Supply voltage 250 V AC
  • Nominal current ‌ 16 A
  • Nominal frequency ‌ 50 Hz
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm²
  • Mounting depth 20 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 90 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140154926
  • eCl@ss 27144042 Plug socket
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
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
Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar