Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 201 0290 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de motor
Premontado en un lado, Con freno, con dispositivo térmico
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0290 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
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
  • Elemento Cable de motor
  • Especificaciones
    Premontado en un lado
    Con freno
    con dispositivo térmico
  • Conector 1
    Han-Compact® Capota
    Han® Q 4/2 Macho
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Estructura de núcleo
    4x 1,5 mm²
    + 2x (2x 0,75 mm²)
  • Contacto PE
  • Campo de aplicación para conexión de motor
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274334
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629