Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Контактные вставки
1
N.º de referencia: 21 42 010 0002 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
M8-ACC-HOUSING M12x1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
para montaje trasero
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 42 010 0002 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Контактные вставки
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Accessories
  • Серия Circular connectors M8
  • Тип аксессуара Housing
  • Описание аксессуаров for rear mounting
Версия
  • Тип Female
Технические характеристики
  • Установочная высота 11 mm
  • Момент затяжки 1 Nm Lock nut
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67 mated condition
Свойства материала
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 6.16 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140236110
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar