Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
Hoods/Housings
20
N.º de referencia: 09 15 609 3011
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
M23 P 5+3+PE Male-C (B)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
azul
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 609 3011
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
Hoods/Housings
20
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Inserts
  • Serier Circular connectors M23
  • Identifikation Power
  • Element Inserts
  • Specifikation Mating face (B)
Version
  • Termineringsmetode Crimp termination
  • Køn Male
  • Antal kontakter 9
  • Antal signalkontakter 5
  • Antal effektkontakter 3
  • Antal specialkontakter 1
  • Specifikation for specialkontakter PE contact
  • Detaljer
    Please order crimp contacts separately.
    4x 2 mm
    5x 1 mm
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0.14 ... 4 mm²
  • Nominel strøm (signal) 10 A
  • Nominel spænding (signal) 250 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 2.5 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm (effekt) 28 A
  • Nominel spænding (effekt) 600 V
  • Nominel impulsspænding (effekt) 4 kV
  • Forureningsgrad (effekt) 3
  • Isolationsmodstand >1013 Ω
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 4 kV
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamide (PA)
  • Farve (indsats) Blue
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 7,3 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140187412
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar