Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 520 0701 100
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 520 0701 100
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M17
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M17 Литой
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 7
  • Структура ядра 6x 0,5 mm² + 1 mm²
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 8 A
  • Номинальное напряжение 300 V
  • Предельная температура -20 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140240735
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line