Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 21 03 381 4822
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/ PoE+
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/ PoE+

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
con transformador integrado, Acodado, Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌0.8 A
Contactos: 8
Latón
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación X
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 381 4822
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/ PoE+
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Magnetics
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    con transformador integrado
    Acodado
    Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Detalles Pida las bases por separado
  • Contenidos del paquete 30 piezas en una bandeja
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,8 A
  • Voltaje nominal 57 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tasa de bits ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C (durante la soldadura por reflujo, máx. +245)
  • Fuerza de inserción ‌ 30 N
  • Fuerza de extracción ‌ 30 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-109
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 30
  • Peso neto 15,03 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228955
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Circular Connectors
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat