Características de transmisión
Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Amarelo
RoHS
conformidade com exceção
Exenciones RoHS
6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %