Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
185
Număr articol: 21 33 080 0850 005
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Trecere prin panou
Preasamblat pe o parte, Cablu Industrial Ethernet (4x 2x AWG 26/7), pentru montaj spate
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 33 080 0850 005
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Spare Part
2
System Cables
185
Detalii produs
Identificatie
  • Categorie Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identificatie PushPull
  • Element Panelgenomföring
  • Specificatie
    Förinstallerad på en sida
    Industrial Ethernet-kabel (4x 2x AWG 26/7)
    för installation bakifrån
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Geslacht Hona
  • Afscherming Skärmade
  • Aantal contacten 8
  • Codering X-kodning
  • Vergrendelingstype
    Skruvlåsning
    PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 0,5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel 2 Nm Lock nut
  • Sleutelmaat 18
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (kontakter) Brass
  • Yta (kontakter) Au over Ni Mating side
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen Lead
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-109
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 69,8 g
  • Land van herkomst Tyskland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140227927
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați