Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
7
Tools
2
N.º de referencia: 21 03 822 1535
M12-L male crimp A-coded 5pole
M12-L male crimp A-coded 5pole

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4, 5
Sección de conductor: 0.14 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Acero inoxidable
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 822 1535
M12-L male crimp A-coded 5pole
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
7
Tools
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás INOX
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma
    4
    5
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 0,75 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2,3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0,6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 17
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 4,5 ... 8,8 mm
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
    Naftalin
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 54,6 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140227439
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN