Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0,34 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,9 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (оконный серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА 준수
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH no
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH no
  • Особо опасные жидкости предписания REACH no
  • Законопроект 65 штата Калифорния no
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140521872
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604