Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 202 0332 020
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 202 0332 020
M12 A-cod 3-pol st/st m/m PUR PP 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Connector 2
    M12 Codificación A
    Macho Recto
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 mm²
  • Shielding apantallado
  • Number of contacts 3
  • Coding Codificación A
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limiting temperature
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C no desplazado
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Cable diameter 4,1 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    5x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 86 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140341494
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604