Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
1
N.º de referencia: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
Keystone Patch panel, loaded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Panel de latiguillo
Tamaño: Versión Keystone
Notas
Comparar
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
N.º de referencia: 20 82 405 0001
Keystone Patch panel, loaded
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
  • Categoría Conectores
  • Serie preLink®
  • Elemento Panel de latiguillo
Versión
  • Tamaño Versión Keystone
  • Fijación En racks de 19" según IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1)
  • Contenidos del paquete
    24 clavija preLink® RJ45 keystone
    24 módulos de terminales para AWG 22 / 23
    24 bridas para cable
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,22 ... 0,32 mm²
  • Sección de conductor AWG 24 ... AWG 22
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Resistencia a las vibraciones 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (inserto) Chapa de acero
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.607,2 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140135727
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar