Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 33 000 9821
Jumper Across 2x1 blue 16A
Jumper Across 2x1 blue 16A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Puente conector enchufable
2x 1, Transversal
Poliamida (PA)
RAL 5012 (azul luminoso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 33 000 9821
Jumper Across 2x1 blue 16A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han® ES Press
  • Type accessoire Plug-in-jumper
  • Beschrijving van het accessoire
    2x 1
    Omkeren
Versie
  • Details Wanneer u insteekjumpers gebruikt in Han® ES, moeten er drukkappen worden gebruikt van een hoogwaardige constructie.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 500 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 5
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Vertind
  • Materiaal (accessoires) Polyamide (PA)
  • Kleur (accessoires) RAL 5012 (lichtblauw)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 1,26 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140192553
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar