Envoltura Han® HPR HPTC para entornos difíciles al aire libre
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      14
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Complete set
      19
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP68
      19
    • IP69
      19
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M32
      2
    • 1x M40
      5
    • 1x M50
      3
    • 2x M40
      3
    • 2x M50
      3
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Aluminium die-cast
      19
    • Corrosion resistant
      19
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 400 A
      5
    • ‌ 850 A
      7
    • ‌ 1,400 A
      7
19 products (of 19)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0