Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 66 63 009 6033 170
InduCom9 MVB/WTB Female (Special) M3
InduCom9 MVB/WTB Female (Special) M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaz de bus
Interfaz MVB/WTB
Terminación de borne de cepo
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.08 ... 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 66 63 009 6033 170
InduCom9 MVB/WTB Female (Special) M3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Element Businterface
  • Specificatie MVB-/WTB-interface
Versie
  • Aansluitmethode Kooiklemafsluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 1
  • Aantal contacten 9
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x
  • Vergrendelingstype Zeskantschroef Draad M3
  • Pakketinhoud
    Blinde plaat
    Krimpflens
    Krimpferrule
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,08 ... 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Nominale spanning
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Striplengte 5 ... 6 mm
  • Aanhaalkoppel
    ≤0,4 Nm Borgschroef
    ≤0,3 Nm Kapschroef
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Prestatieniveau 2
  • steekcycli ≥ 250
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP40
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Gecoat
  • Lengte 61,7 mm
  • Breedte 31,6 mm
  • Hoogte 14,8 mm
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 10 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140216594
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403