Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
Accessories
4
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 020 3014
Han shielded module male (shield-GND)
Han shielded module male (shield-GND)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® Blindado
Aislante
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 20 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 020 3014
Han shielded module male (shield-GND)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
Accessories
4
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Modulok
  • Tipo de módulo Han® Árnyékolt modul
  • Descripción del módulo Csatlakozóbetét
Versión
  • Método de terminación Krimpelhető csatlakoztatás
  • Tipo Apa
  • Número de contactos 20
  • contactos adicionales + árnyékolás
  • Detalles
    További árnyékolás csatlakozással a csuklós tartókerethez
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,09 ... 0,52 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,9 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 32 V
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (árnyékolás) Présöntött cink, nikkelezve
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 1. kategória, B. osztály
  • Jóváhagyások DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 36,634 g
  • País de origen Románia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140187726
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar