Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
10
N.º de referencia: 11 12 600 1206
Han-Yellock 60 HSM 2xM32
Han-Yellock 60 HSM 2xM32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: Han-Yellock® 60
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7021 (gris negruzco)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 12 600 1206
Han-Yellock 60 HSM 2xM32
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
10
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of hood/housing Base de montaje en superficie
Version
  • Size Han-Yellock® 60
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M32
  • Locking type Bloqueo a tornillo
  • Field of application Capotas/bases para aplicaciones industriales
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 7021 (gris negruzco)
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 580 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140110250
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar