Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
26
Accessories
1
N.º de referencia: 09 93 001 0501
Han® S-HA (16mm)-black
Han® S-HA (16mm)-black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 93 001 0501
Han® S-HA (16mm)-black
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
26
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de capota/base Hood
  • Descripción de capota/base Angled
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Energy Storage Systems
  • Detalles
    Please order crimp contacts separately.
    Please order rubber sleeve separately.
Características técnicas
  • Sección de conductor 25 ... 50 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 4 ... AWG 1/0
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 illesztett feltétel
    IP20 csatlakoztatott állapotban (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamid (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet fekete)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nem része
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20.5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183612
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar