Specification
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Connector 1
Dişi Açılı
Siyah
Connector 2
Dişi Açılı
Kırmızı
Type of cable
Bakır kablo (yuvarlak)
Description of the cable
Yağa dayanıklı
Yüksek yakıt direnci
Ozon direnci
Hava koşullarına dayanıklı
Version
Cable length
0,2 m
Number of cores
1
Core structure
35 mm²
Details
Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Technical characteristics
Rated current
155 A
Rated voltage
1.500 V
Rated impulse voltage
8 kV
Pollution degree
2
Insulation resistance
>108 Ω
Limiting temperature
-40 ... +120 °C etkilenmemiş
-40 ... +90 °C taşındı
Number of relockings
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP40 birleştirme durumu
IP20 birleştirilmemiş durum (1500 V DC; 1000 V AC)
Cable diameter
11,7 mm
Material properties
Material (cable)
Copolímero de poliolefina
Colour (cable)
Negro
RoHS
conforme
ELV status
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
No incluido
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Plomo
Specifications and approvals
Specifications
EN 50264-3-1
EN 60811-403 Resistencia al ozono
EN 60811-504 Alta resistencia a las bajas temperaturas
EN 60811-404 Resistencia al aceite
EN 60811-404 Alta resistencia al combustible
EN 60811-404 Resistencia al ácido
EN 60811-404 Resistencia alcalina
DIN 51900 Baja carga de fuego
ISO 4589-2 Índice de oxígeno límite (LOI)
EN 50618 Resistente a rayos UV
UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante